현대는 편리함, 안전 및 신뢰도를 필요로 하는 사회입니다. 가정 제품 역시 계속 발전하고 있습니다. 부엌에서도 THK의 기술이 이러한 발전에 일조를 하고 있습니다.
사용자에게 딱 맞는 높이의 부엌.
UD(universal design) 부엌에서는 싱크대 아래에서 LM가이드를 찾아볼 수 있으며, 찬장의 호이스트에서는 리니어 부쉬 및 LM샤프트 기술을 찾아볼 수 있습니다. 높이 조정 싱크대의 호이스트 부분은 많은 압력을 받기 때문에 불안정하고 위험한 경우가 많았습니다.
하지만 이 UD 시스템 부엌은 본사의 LM가이드 SSR형 덕분에 이러한 문제를 해결했습니다. 부엌의 움직이는 부분에 적용될 수 있는 다양한 힘을 예측하여 이러한 고강성 LM가이드를 선택함으로써 부드러운 움직임을 보장하고 높은 수준의 안전과 안심을 제공합니다.
가족 구성원의 나이차가 갈수록 커지는 사회에서 이러한 UD 부엌의 중요성은 더욱 커질 것입니다.