위대한 이탈리아 천문학자였던 갈릴레오 갈리레이가 최초로 망원경을 통해 천체를 관찰한 이래로 400년이 흘렀습니다. 현재에는 더 먼 별을 더 선명하게 관찰할 수 있도록 더 크고 더 정확한 천문 망원경이 개발되었습니다. THK의 기술은 많은 천문대의 망원경에도 사용되고 있습니다.
이 천문대의 망원경은 밤하늘의 별을 관측하기 위해 매우 천천히 움직입니다. 진동이 없으며 부드럽게 움직이는 직선 안내 시스템이 망원경과 천문대의 돔(지붕)을 지지하면서 조용하게 움직입니다.
천문대의 돔은 무게가 400톤에 달하지만 본사의 R가이드를 통해 매우 작은 구동력으로 전체 돔을 부드럽게 움직일 수 있습니다. R가이드를 통해 세계의 많은 사람들이 이렇게 아름다운 별자리를 관측할 수 있다는 사실에 큰 기쁨을 느낍니다.