THK의 정확하게 가공된 제품은 산업용 기계뿐만 아니라 물과 진흙이 튀는 조건에서 중하중을 지지하기 위한 다양한 외부 용도로도 사용됩니다. 기본 인프라를 지원하는 본사의 제품은 점점 더 다양한 분야에서 안락하고 안전한 생활을 위한 용도로 활용되고 있습니다.
일부 지역에서는 잦은 지진으로 많은 불안감을 안고 있습니다. 이러한 경우 THK의 진동 제어 시스템이 도움이 됩니다. LM가이드 볼나사의 응용 기술을 기반으로 한 시스템이 사람들의 생명과 생계를 지진으로부터 보호할 수 있습니다. 이 시스템은 지진으로 인한 손상을 방지할 뿐만 아니라 그 존재만으로도 사람들의 불안감을 줄여줍니다.
지진 진동을 완화시키는 "진동 흡수" 기술은 지진 손상에 대비한 유용한 대책입니다. LM가이드를 직교로 결합하면 평면에서 자유롭게 운동할 수 있습니다. 이 기술과 감쇄 고무가 결합된 THK의 진동 흡수 시스템은 지진으로 인한 가벼운 주택의 진동을 줄일 수 있습니다. LM가이드 제작을 통해 축적된 노하우를 통해 THK는 자연 재해로부터 사람의 생명과 재산을 보호할 수 있는 새로운 시스템을 만들고 있습니다.
THK의 진동 흡수 안내 장치는 고층 건물에도 사용됩니다.. LM가이드는 수평 진동을 흡수하기 위해 교차 패턴으로 정렬됩니다. 건물의 지반 진동 효과가 최소화되고 진동 충격은 1/3 ~ 2/3 정도로 감쇄되어 더 약한 힘으로 변환됨으로써 건물이 계속 서 있을 수 있도록 해줍니다.
우리 삶에서 필수적인 교통 및 통신망은 대부분 "지하"에 설치되어 표면에서는 보이지 않습니다. 실드머신은 지하철, 광섬유망 및 기타 인프라를 유지하는 데 필요한 터널의 굴착에 중요한 역할을 합니다. THK의 대형 LM가이드는 이러한 기계에서 땅을 파고, 콘크리트를 운반하고, 정확한 위치를 지정하는 데 도움을 줍니다.