노동 집약적 생산 분야에서 자동화 및 노동력 절감의 목적으로 다양한 종류의 산업기계가 사용되고 있습니다. THK의 제품은 같은 작업을 정확하게 반복하기만 하는 장치부터 숙달된 전문가 수준의 정밀도를 가능하게 하는 장치에 이르기까지 다양한 분야에 사용됩니다.
전동 에너지에서 전기 에너지로 전환. 유압에너지를 전기에너지로 전환하는 과정에서 발생하는 환경문제로 인해 많은 제조업체들이 전기 구동의 전동 사출기로 전환하고 있습니다. 이러한 설비에는 정확한 이송을 위한 고강성의 LM가이드와 함께, 유압 실런더와 같은 추력을 가진 고부하 하중용 볼나사가 필요합니다.
얼마나 빠른 속도로 펀칭할 수 있을까요? 펀칭 속도는 점점 가속화되며, 얇은 금속판을 높은 감속 또는 감속으로 이동하는 데에는 대리드 볼나사가 이상적입니다. 고속 이동을 위해서는 볼리테이너 타임 LM가이드와 볼나사가 사용됩니다.
두 개의 수지 튜브를 용접하기 위해서는 동시에 가열하면서 고정된 압력으로 일직선이 되게 맞대어야 합니다. LM가이드를 사용하여 해당 튜브를 배치하면 정확하고 우수한 용접 품질을 얻을 수 있습니다.
제지 공장의 종이 압축 볼링 머신의 전기 구동부에 볼리테이너 타입 LM가이드 및 볼리테이너 타입 정밀볼나사 HBN형이 사용됩니다. 과거에는 유압 실린더를 사용하여 압축 프레스 거푸집을 이동했지만 장비 유지보수 도중 오일이 누출되고 질이 저하되어 종이와 장비 주변 장치를 오염시키는 문제가 있었습니다. 하지만 유압 실린더와 같은 고하중에 견디는 볼나사 HBN형과 모터 구동 시스템을 함께 사용하면서 오일 누출 문제가 제거되었습니다. 또한 볼링 머신의 크기도 더 콤팩트해졌습니다.