THK의 제품은 궤도 차량, 자동차 및 기타 차량의 핵심부에 광범위하게 사용됩니다. 특히 차량 제조 공정의 경우에는 거의 모든 종류의 장비, 로봇, 처리 기계 및 조립 기계에 THK의 제품이 사용됩니다.
세계에서 가장 작은 단좌 헬리콥터의 프로펠러 각도 변경 샤프트에 THK의 R가이드가 사용됩니다. 헬리콥터는 프로펠러 각도 변경을 통해 회전 및 방향 변경을 수행할 수 있습니다.
사람들이 실수로 철길에 떨어지는 것을 방지하기 위한 플랫폼 도어에 볼리테이너 타입 LM가이드 및 캠플로워가 사용됩니다. THK의 제품은 내구성이 뛰어나고 작동 소음이 적기 때문에 이러한 플랫폼 도어를 안전하게 고정할 수 있습니다.
4바퀴 전기 스쿠터의 앞/뒤 조향 시스템의 연동 메커니즘에 THK의 링크볼이 사용됩니다. 고령화 사회가 진행됨에 따라 이러한 4바퀴 전기 스쿠터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 링크볼을 사용하면 메커니즘이 클리어런스 또는 유격 없이 기능할 수 있습니다.