두 개의 직선 운동은 90도 각도로 직교 배열하면 더 자유로운 움직임이 가능합니다. 이것은 직선 운동의 확장 응용입니다. 평면에서의 자유로운 움직임은 다양한 분야에 사용됩니다.
볼리테이너 타입 크로스 LM가이드 SCR형 ->
운동을 시작하려면 버튼을 클릭하십시오.
운동을 중지하려면 버튼을 클릭하십시오.
"운동"을 보려면 Flash Player가 필요합니다.
지진 진동을 완화시키는 진동 흡수 기술은 지진에 대비한 유용한 대책입니다. LM가이드를 직교로 결합하면 평면에서 자유롭게 운동할 수 있습니다. 이것은 감쇠 고무와 결합되어 THK의 독창적인 진동 흡수 시스템의 기본이 됩니다. LM가이드 제작에서 축적된 노하우를 통해 THK는 자연 재해로부터 사람의 생명과 재산을 보호할 수 있는 새로운 시스템을 만들고 있습니다.