Skip to Contents

나선형

나선 운동은 로터리 및 직선 운동으로 얻을 수 있습니다. 이 운동을 조합하면 정확하고 정교한 위치결정이 가능합니다. THK의 "볼나사 스플라인"에는 볼나사 너트와 스플라인 너트가 하나의 축에 있으므로 하나의 컴팩트한 디자인으로 회전 운동과 직선 운동이 모두 가능합니다.

볼나사/스플라인 BNS형 ->

  • 재생운동을 시작하려면 버튼을 클릭하십시오.
  • 일시 중지운동을 중지하려면 버튼을 클릭하십시오.

"운동"을 보려면 Flash Player가 필요합니다.


적용된 나선 운동

스칼라 로봇

스칼라 로봇

스칼라 로봇은 작은 영역 내에서 물건을 이송 및 배치하는 데 사용됩니다. LM가이드 시스템은 빠른 속도와 적은 흔들림이 필수적인 Z축 회전 및 스트로크 운동 모두에서 높은 정확성을 구현하는 데 필요합니다.