기계 움직임은 근본적으로 회전 운동과 직선 운동으로 나눌 수 있습니다. 볼베어링은 회전 운동을 제공하는 가장 널리 사용되는 기계 부품 중 하나이지만, THK의 제품 중에서 대표적인 회전 운동 장치는 "크로스 롤러링"입니다. 이들 장치는 볼베어링이 제공하지 못하는 효율성을 제공합니다.
크로스 롤러링 RU형 ->
운동을 시작하려면 버튼을 클릭하십시오.
운동을 중지하려면 버튼을 클릭하십시오.
"운동"을 보려면 Flash Player가 필요합니다.
크로스 롤러링은 공장 생산 라인에서 아크 용접 로봇 조인트의 회전 운동부에 사용됩니다. 크로스 롤러링은 레이디얼 및 축 운동의 각 하중 방향에서 견고하기 때문에 로봇의 컴팩트한 조인트 개발에 사용될 수 있습니다.