Skip to Contents


Första sidan  > Senaste nytt  > Produkter Nyheter  > Våra linjärenheter utrustade med linjärmotor erbjuder passande lösningar till nästan alla applikationer

Våra linjärenheter utrustade med linjärmotor erbjuder passande lösningar till nästan alla applikationer

Linjärmotor inuti

Våra linjärenheter utrustade med linjärmotor erbjuder passande lösningar till nästan alla applikationer. Standardutbudet innehåller för närvarande fyra olika modeller i åtta olika utföranden. 

Det totala utbudet av Linjärmotorer från THK erbjuder ett stort urval av olika typer av nyckelfärdiga lösningar. Direktdrift är generellt bäst för att uppnå behov såsom, höga hastigheter, hög precision, låg ljudnivå och lång livslängd. Drivkrafterna ligger mellan 30 to 3100 N, max slaglängd når redan inom standardutbudet upp till 4000 mm. Max förflyttningshastighet är 5 m/s och högsta tillåtna acceleration 10 g. Optiska linjärskalor används som standard och medför en repeterbarhet i positioneringsnoggranhet ner till ± 0,3 µm. Typiska användningsområden för Linjärmotorer är till exempel laserskärning, tillverkning av solcellpaneler, glastillverkning, packeteringsutrustning, hantering och komponentmontering samt inom mättekniken.

En broschyr med en överblick av de olika linjärmotorerna kan fås tillsänd utan kostnad från THK.