Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern. Jämfört med en konventionell trapetsskruv kräver produkten bara en tredjedel så stort vridmoment, vilket gör den mycket lämplig när man vill spara energi och/eller dimensionera ner drivmotor/växel.
I våra DIN standard kulskruvar rullar belastade kulor i spåret mellan skruven och mutterns gänga (precis som i våra andra kulskruvar). Detta gör att skruv/mutter kan ta upp axiella krafter. För att möjliggöra en oändlig axiell rörelse måste kulorna, efter att de plockats upp ifrån slutet av den belastade cykeln, föras tillbaka till början av gängan igen. Detta kan ske på olika sätt, tex att kulan via utanpåliggande rör hoppar tillbaka över ett par gängor, alternativt att man har en passage genom hela mutter tillbaka.
En kulskruv som ger lågt ljud, små momentvariationer och en lång underhållsfri drift genom användning av en kulhållare.
En kulskruv som använder en skruv/mutter som är slipad till stor exakthet.
En linjär/rotationsenhet som kombinerar en kulskruv, en momentkulbussning och inlagring i en produkt.
En kulskruv som använder en skruv som är rullformad till stor exakthet.
Stödlagret finns i modellerna BK, BF, EK, EF, FK och FF som är standardiserade för THK´s ändbearbetningar. Stödenheten på den fasta sidan innehåller ett vinkellager som uppfyller JIS Klass 5 försett med en justerad förspänning.
Mutterkonsolen är standardiserad för vissa av THK´s standard kulskruvar. Den är utformad för att fästas direkt emot bordet med hjälp av bultar.
Låsmuttern klarar att enkelt fästa skruvaxeln och lagret med stor exakthet. En mekanism för att förhindra lossnande bestående av en invändig sexkantsplugg och en låsdel,(i lättmetall som ej skadar gängan), vilken förhindrar att låsmuttern lossnar.