Skip to Contents

Momentkulbussning

Momentkulbussning

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar. Den är en innovativ produkt vilken tillåter högre belastningar än med linjära bussningar, medger även överföring av vridmoment samtidigt som linjära rörelser utförs.

Teknisk support 


Högmoment modell LBS

Högmoment modell LBS

Denna Momentkulbussning har 3 kammar jämnt fördelade vid 120 grader på omkretsen, varje kam består av 2 rader(6 rader totalt)kraftupptagande kulor.


Mellanmoment modell LT

Mellanmoment modell LT

Denna Momentkulbussning har en medelhög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning eftersom splineaxeln har inslipade spår i axeln. I varje spår löper belastningsupptagande kulor som lämpar sig väl för att förspännas för att minimera glapp.


Roterande med kugghjul modell LBG

Roterande med kugghjul modell LBG

Denna modell har kuggprofil på flänsomkretsen samt radiella och trycknålslager kompakt integrerade på bussningen. Denna Momentkulbussning är optimal för en kraftigare momentöverföringsmekanism.


Roterande modell LTR

Roterande modell LTR

Denna modell är en kompakt typ av Momentkulbussning vars stödlager är direkt integrerade med den yttre ytan på bussningen och därmed är klar att montera in utan fördyrande omkostnader för rotationslagring.