Skip to Contents

Kamrulle

Kamrullen är ett kompakt lager med mycket styv axel och inbyggt nållager. Den lämpar sig utmärkt som styrrulle, för linjära rörelser i automatiska maskiner och maskiner för särskilda ändamål.

Teknisk support 

Kamrulle


Modeller

Modell CF Denna modell är en kamrulle med lågt pris som har ett drivspår eller invändig sexkant i kamhuvudet. Typen helt i rostfritt stål (symbol M) är optimal för renrumsapplikationer eftersom den inte bildar rost av den externa atmosfären och genererar lite damm. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell CFT I grunden densamma som den populära typen av kamrulle men denna modell är försedd med gängade hål för rör på kamhuvudet och gängningen. Den är optimal på platser där det krävs ett integrerat rörsystem för smörjning. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell CFH Denna modell kan installeras i samma monteringshål som den populära typen av kamföljare. Eftersom monteringsaxeln på kammen och kamhuvudet är excentriska med 0,25 mm till 1 mm kan positionen hos denna modell enkelt justeras genom vridning av kammen. Den är en kompakt, mycket exakt excentrisk kamrulle med en odelad struktur. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell CFN Baserad på den populära typen av kamrulle men denna modell har inbyggda axialbelastningskulor. Den klarar av en axiell belastning skapad av ett monteringsfel. Detaljer / Produktuppsättning