Eftersom kulbussningen har den mest exakta cylindriska formen, är denna typ mycket använd.
Denna bussning är integrerad med en fläns. Detta gör det möjligt för den här modellen att monteras direkt på hållaren med bultar och därigenom erhålls en enkel installation.
Eftersom aluminiumhöljet är utformat som ett hus och färdigmonterat på kulbussningen kan det enkelt monteras, genom att man helt enkelt fäster det vid bordet med bultar.