Denna modells hållare, gjord av en Zinklegering med hög hållfasthet, är i vinkelrät kontakt med skruven. Smörjfickor placerade både över och under kulan ger denna modell högkvalitativ smörjning samt en effektiv slitageminskning.
Hos denna kullänksmodell används den starka zinklegeringen i hållaren, dessutom är monteringsbulten och hållaren arrangerade på samma axel vilket gör att denna modell kan ta emot både en hoptryckande och en dragande belastning. Eftersom fett lagras i hylsan får denna modell bra smörjning och högt slitagemotstånd.