Skip to Contents

Skenstyrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt. Den gör det möjligt att utveckla maskiner med hög precision, hög styvhet, låg energiförbrukning, hög hastighet och lång livslängd.

Teknisk support 

LM-styrning


Skenstyrning med kulkedja

Skenstyrning med kulkedja

Användning av kulhållare eliminerar friktion mellan kulorna vilket ger lågt ljud, acceptabelt drivningsljud, lång tids underhållsfri drift och mycket hög hastighetsrespons.


Skenstyrning med rullkedja

Skenstyrning med rullkedja

En Skenstyrning med ultrahög stabilitet som ger låg friktion, mjuk rörelse och lång tids underhållsfri drift genom användande av en rullkedja.


Skenstyrning (traditionell)

Skenstyrning (traditionell)

Skenstyrning (traditionell): Denna grupp finns i en mängd olika utförande, från miniatyrer med 1 mm skenbredd till stora vagnar med statiskt bärighetstal på 760 ton. Från linjära styrningar till bågstyrningar som passar ett brett område av tillämpningar.