Denna modell SKR ger en drift med högre hastighet, lägre ljud och längre underhållsfri drift än den konventionella typen modell KR genom användning av kulkedja/kulhållare i skenstyrningen och kulskruvenheten.
En serie av olika typer tillgängliga med kulskruvgängor från 1 mm till 25 mm.