Denna modell är en bastyp vars slaglängd är utformad vid ungefär 70 % av den totala skenlängden.
Denna modell är en 2-stegs dubbelenhet vars slaglängd är tillåten att överstiga den totala längden.
Med en flänstyp som enkelt kan monteras är denna modell av slidtyp kapabel att genomföra en rak oändlig rörelse.
En singelslidtyp i serien med aluminiumlegeringar, optimal för platser där rostskyddsåtgärder och utseende är viktiga faktorer.