| Modell SB | Den mest använda serien. Används för stora belastningar eftersom den sfäriska kontaktytan har en stor bredd. Den yttre ringen är delad vid två punkter vilket gör det möjligt för den inre ringen att bli lagrad. | Detaljer / Produktuppsättning |
| Modell SA1 | Denna typ av sfäriskt glidlager används mycket i Europa. Den yttre ringen är delad vid en punkt och bredden och tjockleken är mindre än hos modell SB. Därför kan denna modell användas i ett litet utrymme. | Detaljer / Produktuppsättning |