Skip to Contents

Inom underhållning

THKs produkter används även inom underhållningsvärlden för att hjälpa till att fängsla och glädja publiken.

Bilspel

Bilkörningsspel

Intensiv, trovärdig körning och spänning 

Moderna videospel är mer realistiska än någonsin, de får spelaren att känna som om de verkligen kör tävlingsbilar eller deltar i någon sport. Ett växande antal spel innehåller förarsäten och cockpits som verkligen lutar och rör sig efter händelserna på skärmen.

Till exempel får denna bilspels simulator, spelaren att känna det som om de verkligen styrde en bil. Både föraren och bilen lutas eller roteras åt höger eller vänster efter hur föraren styr och THKs skenstyrningar, kulskruvar och länkarmar används i rotationsmekanismen. Kompakta men stabila mot stora krafter och kapabla till mjuka rörelser ger THKs produkter spelaren känslan av att verkligen köra.


Produkter som används

LM-styrningar 

Skenstyrningar

Skenstyrningar, de första enheter i världen som tillåter linjär rörelse med rullande kontakt är THKs primära produkter.

Kulskruvar 

Kulskruvar

Våra kulskruvar har kulor som ger en rullande rörelse mellan skruv och mutter vilket gör dem till mycket effektiva matningsskruvar.


Länkkulor 

Länkhuvuden

Länkhuvuden är sfäriska glidlager med en kultapp för att säkerställa mjuk funktion med minimalt glapp.