Skip to Contents

Allmänna industrimaskiner

Olika typer av tillverkningsmaskiner används för automatisering och arbetssparande ändamål inom fält där produktionen tidigare utfördes genom mänskligt arbete. THKs produkter används i detta sammanhang, från enheter som helt enkelt upprepar samma funktion korrekt och effektivt till sådana som möjliggör hantverksmässig precision.

Elektriska formsprutningsmaskiner

Från hydraulisk energi som kräver elektricitet. Miljöaspekter har fått många tillverkare att övergå till formsprutningsmaskiner som drivs av elektricitet. I dessa maskiner används kulskruvar för hög belastning med samma åtdragningskraft som konventionella cylindrar tillsammans med mycket stabila skenstyrningar för exakt formplacering.

Elektriska formsprutningsmaskiner


Stanspressar

Hur snabbt kan du stansa igenom? Stanshastigheterna ökar kontinuerligt och kulskruvar med stora gängor är idealiska för att flytta arbetsstycken av tunnplåtsstål med snabb acceleration och inbromsning. För att möjliggöra sådan snabba arbetsrörelser används skenstyrningar med kulkrans och kulskruvar.

Stanspressar


Hartssvetsande utrustning

För att svetsa två hartsrör måste de värmas upp samtidigt och tryckas ihop längs en rät linje med ett fast tryck. Denna korrekta och tillförlitliga lödningskvalitet kan säkerställas genom att rören placeras med skenstyrningar.

Horisontella balpressningsmaskiner

Skenstyrningar med kulkedja och precisionsskruv med kulkedja modell HBN används i det elektriska drivsystemet för balpressningsmaskiner för returpapper vid pappersbruk. Tidigare användes hydrauliska cylindrar för att driva kompressionspressen men olja läckte ut, vilket kontaminerade både returpappret och utrustningens tillbehör. Genom övergång till ett motordrivet system tillsammans med kulskruv modell HBN, som har en resistens mot hög belastning som motsvarar hydrauliska cylindrar eliminerades problemet med oljeläckage. Dessutom gjorde detta det möjligt att göra balpressningsmaskinerna kompaktare.