En spiralrörelse kan förenklas genom roterande och linjära rörelser. En kombination av dessa rörelser möjliggör exakt och sofistikerad positionering. THKs "kulskruvsspline" har både kulskruvsmutter och splinesmutter på samma axel för att möjliggöra både roterande och linjära rörelser i en kompakt design.
Kulskruv / Spline modell BNS ->
Klicka på knappen för att starta rörelsen.
Klicka på knappen för att stoppa rörelsen.
Du behöver Flash Player för att se "rörelsen".
SCARA robotar används för att transportera och placera arbetsstycken inom små områden. Linjära system är avgörande för deras höga noggrannhet i både linjär rörelse och rotation på Z-axeln där hög hastighet och hög precision är viktiga.