METALEX 2018 会期 2018年11月21日(水)~24日(土) 会場 BITEC ブース HALL 98 AH21METALEX 2018 会期 2018年11月21日(水)~24日(土) 会場 BITEC ブース HALL 98 AH21

THK at METALEX 2018 in Thailand

Stock in ThailandLINE UP

Metalex thai 2018 THKブースはもっとエンジニアのこれ欲しいにお答えします。

LMガイド
SHS15 - 45
SSR15 - 35
HSR15 - 45
SRS7 - 15
SHW17 - 35
ボールねじ
BTK16 - 50
BNT16 - 50
BLK16 - 50
クロスローラーリング
RB20 - 400
スライドパック
FBW2560
FBW3590
FBW50110
カムフォロア
CF4 - 30
CFH6 - 30
CFT6 - 24
ローラーフォロア
NART 5-50
NAST 5-50
ロットエンド
PHS5 - 30
POS5 - 30
潤滑関連製品
AFA
AFB-LF
AFC
AFE-CA
AFF
AFG
AFJ

THK製品をスピーディーに調達する

  • 最短10日で日本出荷
SKR/KR
短納期セミオーダー
SKR/KR LMガイドアクチュエータ 詳細を見る
SDA-VZ
短納期セミオーダー
SDA-VZ 精密ボールねじ 詳細を見る

使用例ムービー

切断装置
電動プレスPCを使用して打ち抜きによる切断を行っています。全長の短いPCを使用する事で、装置高さを低くすることができます。
梱包装置
ワークの送り部にKT、ECを使用しています。多点での位置決めと高速化を実現するためにエアシリンダより置き換えられました。
ストリッパー
上下昇降部は挟み込む動作が必要なため、KR左右ねじ(特殊)を、ワーク移動部はKRを使用しています。

ご使用のLMガイドからTHK製品を検索する

01
Omni THKへアクセスする
02
最小1項目の入力で形番が
選定できる
03
簡単に選定が可能!

※青色は要求仕様通り、黄色は要求仕様と異なる寸法・
 スペックだった場合の表示となります。

ブースマップBOOTH MAP

ブースマップ BOOTH MAP ブース番号:Hall 98 AH21 出展者を見る
会員制技術情報サイト

「THK Technical Support」

あなたの欲しいにお答えします 最適品選定ツール ほしい仕様に合うTHKの形番がわからない場合でも、形番の選定からCADデータ・参考図の入手、見積依頼までをパソコンやスマートフォンから効率よく行っていただけます。 詳細を見る
2D, 3D CAD download  詳細を見る Calculation of the Service Life 詳細を見る

Omni THK

OmniTHKは、お客様のビジネススタイルに合わせ、いつでも・どこでも欲しいものが短納期(在庫品)で購入することができるお客様とTHKが繋がるプラットフォームです。

お問い合わせについてINQUIRY

不明点などございましたら お気軽にお問い合わせください。

製品・会社詳細はこちらから