What's New
Ürün Bilgisi
Lineer Motor Aktüatör ürünlerimiz neredeyse bütün uygulamalar için ikna edici çözümler sunmaktadır
Lineer motor aktüatörlerimiz neredeyse bütün uygulamalar için ikna edici çözümler sunmaktadır. Standart ürün gamı dört faklı model ile toplam sekiz versiyon ürün içermektedir.
THK’nın ürün porfföyünde geniş opsiyonlara sahip Lineer Motor seçenekleri farklı tiplerde, montaja hazır sistemler olarak sağlanmaktadır. Direkt sürücüler genelde yüksek hassasiyet, aşınma olmaksızın düşük gürültü ile ihtiyaçları karşılayan en iyi seçimdir. İtme gücü 30N’dan 3.100N’ a, maksimum strok değeri 4000mm. olan ürünler halihazırda standart ürün olarak yer almaktadır. Lineer motor’un maksimum çalışma hızı 5 m/s ve en yüksek Kabul edilebilir ivmelenme ise 10G’dir. Lineer motorlarda ± 0,3 µm pozisyonlama hassasiyetinde optic lineer ölçekler standart olarak kullanılmıştır. Lineer motorların tipik uygulama alanları birçok Lazer işleme tezgahlarında, güneş paneli imalatında, cam işlemede, paketleme makinalarında, transfer sistemlerinde, yarıiletken endüstri uygulamalarında, test ve ölçüm teknolojilerinde görülmektedir.
Farklı lineer motor aktüatör serilerini içeren tanıtım broşürünüzü THK’dan talep edebilirsiniz.