| Ofset Önyükleme Model BIF |
Bu Vidalı Bilye ile sıfırın altında eksenel açıklık sağlamak için sağ ve sol vidalar, vidalı bilye somununun ortasındaki bir bağlantı ile sağlanmıştır (bir önyükleme altında). | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Çift somun Önyükleme Modeli BNFN |
Boşluğu engellemek için iki bileşik vidalı bilye somunu arasında bir boşluk ara parçası ile sağlanan önyüklemeye sahip en bilinen tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Minyatür Model MDK |
φ4 ila φ14 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 5mm arası bir uca sahip minyatür tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Minyatür Model MBF |
φ4 ila φ14 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 4mm arası bir uca sahip minyatür tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Tek somunlu Model BNF |
Tek vidalı bilye somunu olan en basit tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Tamamlanmış Şaft Uçları Model BNK |
Destek birimine göre standardize edilmiş bir vida şaft ucuna sahip olan bir Vidalı Bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Geniş Uçlu Döner somun Modeli BLR |
Bir vidalı bilye somunu ve bir destekten oluşan bütünleşik bir yapıya sahip bir somun döner vidalı bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Önyükleme Tipi
| Ofset Önyükleme Model BIF |
Bu Vidalı Bilye ile sıfırın altında eksenel açıklık sağlamak için sağ ve sol vidalar, vidalı bilye somununun ortasındaki bir bağlantı ile sağlanmıştır (bir önyükleme altında). | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| İnce somun Modeli DIK |
Sağ ve sol vidaların, vidalı bilye somununun ortasındaki bir bağlantıyla sağlandığı saptırıcı tipteki Vidalı Bilye; eksenel açıklık, sıfırın altında bir değere ayarlanır (bir önyükleme altında). | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Döner somun Modeli DIR |
Saptırıcı tipteki vidalı bilye somununun bir destek rulmanıyla birleştirildiği somun döndürücü Vidalı Bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Çift somun Önyükleme Modeli BNFN |
Boşluğu engellemek için iki bileşik vidalı bilye somunu arasında bir boşluk ara parçası ile sağlanan önyüklemeye sahip en bilinen tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| İnce somun Modeli DKN |
Sıfırın altında eksenel açıklığa ulaşmak için (önyükleme altında) iki bileşik vidalı bilye somunu arasında bir boşluk ara parçası ile sağlanan önyüklemeye sahip saptırıcı tipteki Vidalı Bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Geniş Uçlu Model BLW |
İki geniş uçlu somun arasında bir boşluk ara parçası ile sağlanan bir önyükleme sayesinde bu Vidalı Somun modeli, boşluk olmadan yüksek hızla besleme kapasitesine sahiptir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Önyüklemesiz Tip
| Tek somunlu Model BNF |
Tek vidalı bilye somunu olan en basit tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Kare Somun Modeli BNT |
Montaj vida delikleri kare vidalı bilye somunu üzerinde açıldığı için bu model makine üzerine muhafaza olmaksızın kompakt olarak monte edilebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| İnce somun Modeli DK |
Vidalı bilye somunu dış çapı, geri dönüş borusu tipi vidalı bilye somununun %70 ila %80’i kadar olan en küçük Vidalı Bilye. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Minyatür Model MDK |
φ4 ila φ14 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 5mm arası bir uca sahip minyatür tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Minyatür Model MBF |
φ4 ila φ14 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 4mm arası bir uca sahip minyatür tip. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Geniş Uçlu Model BLK |
Bu Vidalı Bilyede şaft çapı ile uç boyutu aynıdır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Süper Uçlu Model WGF |
Bu Vidalı Bilyede uç uzunluğu şaft çapının 1,5 ila 3 katıdır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |