| Model LR | Metal Bilye Tespitçisi tipi. Bu model montaj yüzeyinde işlenen bir yive uymak üzere tasarlanmıştır. Cıvatalar oluk tabanındaki dört deliğe vidalanarak, LM Makarası montaj yüzeyine sabitlenir. Ana birim için ayrılan alanın yükseklik açısından sınırlı olduğu yerler için uygundur (sabitleme modelleri SM ve SE de mevcuttur). | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LR-Z | Reçine tespitçisi tipi. Model LR ile aynı şekilde monte edilmek üzere tasarlanan bu tip, reçine tespitçisi kullanan daha hafif bir modeldir. Conta takılmak üzere bir yivi olduğu için, yüksek kirlenme korumalı özel bir kauçuk conta kolaylıkla takılabilir. Ayrıca bu model 1m/s’lik yüksek hızda yürütülebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LRA | Metal bilye tespitçisi tipi. Aynı model LR gibi bu model de bir yive oturmak üzere tasarlanmıştır. Sabitleme modeli SM veya SE ve kalın cıvatalar kullanılarak sıkıca monte edilebilen küçük bir tiptir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LRA-Z | Reçine tespitçisi tipi. Model LRA ile aynı şekilde monte edilmek üzere tasarlanan bu tip, reçine tespitçisi kullanan daha hafif bir modeldir. Conta takılmak üzere bir yivi olduğu için, yüksek kirlenme korumalı özel bir kauçuk conta kolaylıkla takılabilir. Ayrıca bu model 1m/s’lik yüksek hızda yürütülebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LRB | Metal bilye tespitçisi tipi. Bu model montaj yüzeyinde bir yiv gerektirmediği için, işçilik saati azaltılabilir. Model LRA'da olduğu gibi, sabitleme SMB veya SEB kullanılarak sıkıca monte edilebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LRB-Z | Reçine tespitçisi tipi. Model LRB ile aynı şekilde monte edilmek üzere tasarlanan bu tip, reçine tespitçisi kullanan daha hafif bir modeldir. Conta takılmak üzere bir yivi olduğu için, yüksek kirlenme korumalı özel bir kauçuk conta kolaylıkla takılabilir. Ayrıca bu model 1m/s’lik yüksek hızda yürütülebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model LRU | Metal bilye tespitçisi tipi. Bu model montaj yüzeyinde bir yiv gerektirmediği için, işçilik saati azaltılabilir. Oluk tabanındaki dört deliğe cıvataları vidalayarak montaj yüzeyine sabitlenir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |