Skip to Contents

Sürgü Ray Tek sürgü tipi

Sürgü Ray Tek sürgü tipi

Bu model strok uzunluğu tüm ray uzunluğunun yaklaşık %70’i kadar olacak şekilde tasarlanan temel birim tipidir.

Teknik Destek 


Modeller

Model
FBL27S

En küçük sürgü ray.

Ray uzunluğu: 200 ila 500 mm
Strok: 135 ila 371 mm

Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL27S-P14
Model FBL27S ile katlandığında belli bir seviyenin üzerinde güç uygulanarak kilitli durum serbest bırakılabilir, ve iç ray dışarı çekilebilir.

Ray uzunluğu: 200 ila 550 mm
Strok: 116 ila 407mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35S
Tek sürgünün temel tipi

Ray uzunluğu: 305 ila 711mm
Strok: 229 ila 508mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35M
Model FBL 35S’in iç ray çekme tipi. Sürgü ray tam uzatıldığında sürtünme direnciyle durur ve daha büyük bir güçle çekildiğinde dışarı çekilir.

Ray uzunluğu: 305 ila 711mm
Strok: 229 ila 508mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35J
Model FBL 35M temel alınan bu model iç ray takıldığında bir kızak görevi gören bir uç bilyeye sahiptir.

Ray uzunluğu: 305 ila 711mm
Strok: 229 ila 508mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35J-P13
Model FBL 35S’in iç ray çekme tipi. İç rayda takılı olan bağlantı kesme yayını çekmek iç yayın dışarı çekilmesine izin verir. Katlandığında kilitli durum bağlantı kesme yayı ile manuel olarak serbest bırakılır.

Ray uzunluğu: 305 ila 711mm
Strok: 224 ila 493mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35J-P14
Model FBL 35S’in iç ray çekme tipi. İç rayda takılı olan otomatik bağlantı kesme yayını çekmek iç yayın dışarı çekilmesine izin verir. Katlandığında kilitli durum katlama yönünde belli bir seviyenin üzerinde güç uygulanarak otomatik olarak bırakılabilir.

Ray uzunluğu: 305 ila 711mm
Strok: 224 ila 493mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model FBL35B Model FBL 35M’nin frenle durdurulan tipi. Kullanıldığında hareket eden bir nesnenin alt yüzeyine monte edilebilir.

Ray uzunluğu: 324 ila 679mm
Strok: 216 ila 495mm
Ayrıntılar / Ürün ayarları  
Model
FBL35T
Model FBL 35S’nin 2 birimini birleştiren tek kaymalı tip. Geniş çalışma yükü olan alanlar için en iyisidir. Ayrıntılar / Ürün ayarları