Skip to Contents


Üst Sayfa  > Ürün Bilgisi  > Endüstri Uygulamaları  > Genel endüstriyel makineler

Genel endüstriyel makineler

Daha önceleri el işçiliği ile yapılan üretim alanlarında otomasyon ve işgücünden tasarruf amacıyla çeşitli türlerde üretim makineleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda THK ürünleri, sürekli aynı işi doğru ve etkili biçimde tekrarlayan cihazlardan, zanaatkar elinin ustalığını sağlayan cihazlara kadar birçok alanda kullanılır.

Elektrikli enjeksiyonlu kalıp makineleri

Elektrik gerektiren hidrolik enerjiden yararlanılır. Çevre kirliliği ile ilgili kaygılar birçok üreticiyi elektrik gücü ile çalışan enjeksiyonlu kalıp makinelerine geçmeye yöneltmiştir. Bu makinelerde, doğru kalıp hizalama için fazlasıyla sağlam LM Kızakları'nın yanı sıra bildiğimiz hidrolik silindirlerle aynı sıkıştırma gücüne sahip ağır yük tipi Vidalı Miller kullanılır.

Elektrikli enjeksiyonlu kalıp makineleri


Delgi presleri

Ne kadar çabuk delebilirsiniz? Delgi hızları giderek yükselmektedir ve geniş uçlu Vidalı Bilyeler ince çelik plaka çalışma parçalarını yüksek ivme veya yavaşlama ile hareket ettirmek için idealdir. Bu tarz yüksek hızlı çalışma hareketlerini sağlamak için Kafesli Bilye LM Kızakları ve Vidalı Miller kullanılmaktadır.

Delgi presleri


Reçine kaynak ekipmanı

İki reçine tüpünü birbirine kaynatmak için, iki tüp de aynı anda ısıtılmalı ve sabit bir basınçla düz bir çizgi üzerinde itilerek bir araya getirilmelidir. Tüpleri LM Kızakları ile hizalayarak, doğru ve güvenilir lehim kalitesine ulaşılabilir.

Yatay sıkıştırma balya makineleri

Kafesli Bilye LM Kızakları ve Hassas, Kafesli Vidalı Bilye Modelli HBN, kağıt fabrikalarında hurda kağıt sıkıştırma balya makinelerinin elektrikli sürücü sistemlerinde kullanılmaktadır. Eskiden sıkıştırma pres kalıplarını hareket ettirmek için hidrolik silindirler kullanılmaktaydı, ancak ekipmanın bakımı esnasında sızan ve bozulan yağ hem hurda kağıdı hem de ekipmanın parçalarını kirletmekteydi. Ancak, ağır yüklere hidrolik silindirlerle eşit direnci gösteren Vidalı Bilye Model HBN kullanımı ile birlikte motor sürücü sistemine geçilmesi yağ sızıntısı sorununu ortadan kaldırdı. Ayrıca bu sayede, balya makinelerinin boyutları da küçüldü.