THK'nın lineer hareket sistemleri ayrıca üretim makinelerinden, endüstriyel robotlardan ve diğer genel amaçlı üretim ekipmanlarından oldukça farklı olarak özel işleme ve makine işlemelerinde de kullanılmaktadır. Herhangi bir özel amaca yönelik ekipman özelliklerini karşılayabilmek için çözüm sunabiliriz.
Boyama makinesi, bağlayıcı kumaşı boyama işlemi esnasında malzemeyi boyama tankına aktarır. Bilinen Kam Takipçileri yerine, kızaktaki makinenin oynamasını ve titreşimi azaltmak amacıyla yatay kumaş hareketi için LM kızak Model JR kullanılmaktadır. Kafesli Bilye LM Kızakları ayrıca boyama tankına kumaşların dikey bir eksenle aktarılması için de kullanılmaktadır.
Kafesli Bilye LM Kızaklarımız zımpara kullanarak taşları aşamalı olarak kesen taş kesicilerin X,Y ve Z ekseni kızaklarında kullanılmaktadır. Sıçrayan su ve taş parçacıkları çalışma ortamında tehlike yaratmaktadır, ancak Yağlayıcı QZ ve Lamine Kontak Kazıyıcı LaCS ile LM Kızakları bu koşullar altında bile etkili bir biçimde kullanılabilir.
Döküm için ahşap yerine geçen köpük polistiren işleyen bir makinedir. Kafesli Bilye LM Kızak Modelli SHS, işleme makinesinin X, Y ve Z ekseni kızağında kullanılmaktadır ve döner Vidalı Bilyeler bu makinelerin sürücü kısımlarında kullanılmaktadır. Bu makinelerin X ekseni stroku 9050 mm’ye kadar ulaşabilir. Model SHS kullanıldığında, makinenin dönme değişimi azalır ve dökümün çevre çizgisi doğruluğu artar. Ayrıca, Yağlayıcı QZ azaltılmış boru tesisatı sayesinde uzun süre bakım gerektirmemektedir.