Ekipman daha küçük ve titiz hale geldikçe, makinenin parçalarının üretiminde hassasiyete duyulan gereksinim de artmaktadır. Daha yüksek doğrulukla çalışma sağlayan ölçme aletleri bu gereksinimi karşılamaya yardımcı olmaktadır. THK ürünleri, çok küçük hareketler ve değişikliklerin tespit edilebilmesi için hassasiyet aletlerinin geliştirilmesine çok büyük katkıda bulunmuştur.
Uygun yönlendirme 3 boyutlu büyük ölçme cihazları için büyük öneme sahiptir. Yönlendirme mekanizmasından uzağa asılan prob uçlarıyla çok ufak hareketler bile ölçünün doğruluğunu etkileyebilir. Bu cihazlarda doğruluğu, rahat hareketi ve sağlamlığı sağlamak için yüksek hassasiyete sahip LM Kızak kullanılmaktadır.
Yüksek hassasiyet gerektiren işleme teknolojileri alanlarında her gün daha hassas üretim işlemleri talep edilmektedir. Bu çok küçük makine parçalarını ölçen küçük ölçüm mikroskopları, yüksek hız ve performansa sahip otomatik odaklama mekanizmalarında THK'nın LM Kızaklarını kullanır. Ayrıca, Bilyeli Kızaklarımız test parçasını taşıyan masaları yönlendirmede kullanılmaktadır. Hassas hareketlerin yürütülmesi esnasında çalışılabilirliği arttırmaya katkıda bulunmaktadırlar.
Tane denetleyiciler sensörleri kullanarak yüksek hızda görüntü analizi gerçekleştirmektedir. Bu sensörler lineer bir hareket ile rahatlıkla hareket etmelidir. Titreşimler ve hız değişimleri en aza indirilmelidir. Minyatür LM Kızaklarımız bu sorunları çözebilir.