Günümüzde yarı iletken ve LCD ekran üretim ekipmanı, bilgisayarlar, cep telefonları ve düz ekran televizyonlar dahil tüm elektrik ve elektronik aletlerin üretimi için gereklidir. Bu ekipmandaki gelişmeler bilgisayar performansından cep telefonu özelliklerine kadar birçok gelişmeye olanak sağlamakta ve düz ekran TV setlerinin maliyetlerini azaltarak insanların hayatını zenginleştirmektedir. THK'nın ürünleri hassas hareket kontrolü için gerekli olan bu tür yüksek teknolojileri karşılamaktadır.
Küçük vidalı miller ve Kafesli Bilye LM Kızakları, araba seyir sistemleri ve mobil araçlara ait LCD ekranların yüksek verimli üretim sistemleriyle üretilmesinde kullanılan, çok rahat bir hareket yapısına sahip araçlardır.
Uzak mesafelere büyük kristal cam katmanlarını hızlı bir biçimde taşıyabilmek için, yüksek hız, titizlik ve uzun stroklar boyunca izlenebilirlik yetisi gerekmektedir. LM Kızakları ile lineer motor sürücü sistemlerini birleştirirerek bunu sağlayabilirsiniz.
LCD ekranlarının katmanlarının elektriksel özelliklerini test etmek için ölçme aletinin katmanları geniş bir alanda düzgün biçimde hizalayabilmesi gerekmektedir. Yüksek derecede doğruluğa sahip olacak şekilde üretilen LM Kızakları ve vidalı milleri bu izleme kontrolünü sağlayabilir ve katmanların boyutu artsa bile verimli üretime katkıda bulunur.
Kesme testereleri her IC çipi levhasından kesebilir ve ayırabilir. Lazer kesme cihazları ve yüksek hızlı döner millerin ucundaki çok ince radyal bıçaklar IC çiplerini doğru bir biçimde kesmek için kullanılmaktadır. LM Kızakları ve Vidalı Miller, yüksek seviyeli doğrulukta ve sabitlikte çalışması gereken yönlendirme ve sürücü kısımlarında kullanılmaktadır. THK'nın son derece hassas teknolojileri bu konuda mükemmeldir.