Skip to Contents


首頁  > 產品訊息 頁首  > 產品分類  > 滾珠螺桿  > 精密的帶球保持器滾珠螺桿

精密,帶球保持器滾珠螺桿

型號

高速
SBN 型
此回流管式滾珠螺桿採用將球向切線方向捧起的循環結構,可提高循環路徑的強度,進而達到 13 萬的 DN 值。   尺寸表 (PDF 519 KB)
高速及大型導程
SBK 型
此滾珠螺桿是採用能使滾珠螺桿螺帽的 2 條槽平移之偏移預壓法所製作,因此結構非常緊密。
高負載
HBN 型
此滾珠螺桿採用專為高負荷所做的最佳設計,額定負荷可提高到原來的 2 倍以上。

使用壽命計算  索取目錄