| 偏移預壓 BIF 型 |
在此滾珠螺桿中,滾珠螺桿螺帽的中央對左右的螺杆提供相位,以達到零以下的軸方向間隙 (預壓狀態)。 |
| 雙螺帽預壓 BNFN 型 |
此為最常見的形式,將 2 個滾珠螺桿螺帽組合起來,透過襯墊施加預壓,以達到消除背隙的目的。 |
| 小型 MDK 型 |
此型號的螺桿軸徑為φ 4 到φ 14 mm,導程為 1 到 5 mm。 |
| 小型 MBF 型 |
此型號的螺桿軸徑為φ 4 到φ 14 mm,導程為 1 到 4 mm。 |
| 單螺帽 BNF 型 |
此為最簡單形式,僅使用單一滾珠螺桿螺帽。 |
| 已加工 軸端 BNK 型 |
此滾珠螺桿的螺桿軸末端已依照支撐裝置標準化。 |
| 大型導程 旋轉螺帽 BLR 型 |
此螺帽旋轉滾珠螺桿具有一體化的結構,是由滾珠螺桿螺帽和支援軸承所組成。 |
預壓類型
| 偏移預壓 BIF 型 |
在此滾珠螺桿中,滾珠螺桿螺帽的中央對左右的螺杆提供相位,以達到零以下的軸方向間隙 (預壓狀態)。 |
| 薄型螺帽 DIK 型 |
在此導流式滾珠螺桿中,滾珠螺桿螺帽的中央對左右的螺桿提供相位,以達到零以下的軸方向間隙 (預壓狀態)。 |
| 旋轉螺帽 DIR 型 |
此螺帽旋轉滾珠螺桿包含與支援軸承整合的導流式滾珠螺桿螺帽。 |
| 雙螺帽預壓 BNFN 型 |
此為最常見的形式,將 2 個滾珠螺桿螺帽組合起來,透過襯墊施加預壓,以達到消除背隙的目的。 |
| 薄型螺帽 DKN 型 |
此導流式滾珠螺帽將2個滾珠螺桿螺帽組合起來,透過襯墊施加預壓,以達到零以下的軸方向間隙 (預壓狀態)。 |
| 大型導程 BLW 型 |
此滾珠螺桿型號在 2 個大型導程螺帽之間透過襯墊施加預壓,因此能夠達到無背隙的高速進給。 |
無預壓類型
| 單螺帽 BNF 型 |
此為最簡單形式,僅使用單一滾珠螺桿螺帽。 |
| 方形螺帽 BNT 型 |
由於此型號的方形滾珠螺桿螺帽中加有安裝用螺紋孔,因此,無需殼體便可直接緊密安裝到機器上。 |
| 薄型螺帽 DK 型 |
此為最精巧的滾珠螺桿螺帽,外徑只有回流管螺帽的 70~80%。 |
| 小型 MDK 型 |
此型號的螺桿軸徑為φ 4 到φ 14 mm,導程為 1 到 5 mm。 |
| 小型 MBF 型 |
此型號的螺桿軸徑為φ 4 到φ 14 mm,導程為 1 到 4 mm。 |
| 大型導程 BLK 型 |
使用此滾珠螺帽,便可維持相同尺寸的軸徑和導程。 |
| 超導程 WGF 型 |
使用此滾珠螺帽,導程會是軸徑的 1.5 到 3 倍。 |