| 薄型螺帽 JPF 型 |
此滾珠螺帽在簡易螺帽的中央部分採用彈簧結構來錯開相位,因此可以透過持續的預壓達成零背隙。 |
| 標準螺帽 BTK 型 |
此精巧、圓形的滾珠螺桿包含與回流管整合的滾珠螺桿螺帽。法蘭的上部與下部已切平,使得軸心高度可以降低。 |
| 小型 MTF 型 |
此型號的螺桿軸徑為φ 6 到φ 12 mm,導程為 1 到 2 mm。 |
| 方形螺帽 BNT 型 |
由於此型號的方形滾珠螺桿螺帽中加有安裝用螺紋孔,因此,無需殼體便可直接緊密安裝到機器上。 |
| 大型導程 BLK 型 |
使用此滾珠螺帽,便可維持相同尺寸的軸徑和導程。 |
| 超導程 WTF 型 |
此型號採用了端蓋,可在高速旋轉的狀態下維持穩定的動作。 |
| 超導程 (高負載) CNF 型 |
此滾珠螺桿採用大型導程的 4 條負荷槽搭配長型螺帽,具有較長的使用壽命。 |
| 大型導程旋轉螺帽 BLR 型 |
此螺帽旋轉滾珠螺桿具有一體化的結構,是由滾珠螺桿螺帽和支援軸承所組成。 |