Skip to Contents

支撐裝置

支撐裝置

支撐裝置包含六種類型:標準、附已加工軸端的滾球螺桿專用之 EK 型、FK 型、EF 型、FF 型,以及一般滾珠螺桿專用的 BK 型、BF 型。固定側支撐裝置包含已進行調整預壓的 JIS 第 5 級斜角軸承。

滾珠螺桿周邊零配件(PDF 911 KB)

技術支援 (英文)


型號

EK 型 方形固定邊。內徑:φ4 到φ 20   尺寸表 (PDF 552 KB)
BK 型 方形固定邊。內徑:φ10 到φ 40
FK 型 圓形固定邊。內徑:φ4 到φ 30
EF 型 方形支撐邊。內徑:φ6 到φ 20
BF 型 方形支撐邊。內徑:φ8 到φ 40
FF 型 圓形支撐邊。內徑:φ6 到φ 30