此滾珠花鍵透過 1 個花鍵軸螺帽施加預壓,使角背隙為零,進而提高剛性。由於花鍵軸周邊有 3 個以 120 度等分配置的頂點,因此,在每次負荷中,每個頂點將有 2 列 (總共 6 列) 滾珠進行支撐。
| LBS 型 | 此型號非常精巧,配備直線圓筒型花鍵軸螺帽。傳送扭矩時,會將固定鍵打入主體中。花鍵軸螺帽的外部已經過抗碳酸化處理。 | 尺寸表 (PDF 559 KB) |
| LBST 型 | 此重負荷型產品的花鍵軸螺帽半徑與 LBS 型相同,但長度較長;適用於空間狹小、需要應用大型扭矩,並承受懸掛負荷或扭矩負荷的地方。 | |
| LBF 型 | 此花鍵軸螺帽可經由法蘭裝設至殼體,使裝配更為簡便;適用於表面加工鍵槽可能會導致變形的殼體,以及寬度非常小的殼體。由於此花鍵軸螺帽的定位暗榫能夠打入法蘭中,因此可以完全消除裝配所產生的角背隙。 | |
| LBR 型 | 此型號以重負荷 LBST 型為基礎,中央區域有一法蘭,因此適用於承受扭矩負載處,例如工業用機械手臂。 | |
| LBH 型 | 此堅固的矩形花鍵軸螺帽不需殼體即可直接裝載於機器本體。因此,可用來組裝精巧、高剛度的直線導軌系統。 |