Skip to Contents

中扭矩 LT 型

中扭矩 LT 型

此滾輪花鍵在徑向與扭矩方向具有大型負荷量。由於花鍵軸周邊包含 2 到 3 個頂點,因此,在每次負荷中,每個頂點將有 2 列 (總共 4 或 6 列) 滾珠進行支撐,以提供適當的預壓。

綜合說明 (PDF 606 KB)  

技術說明 (PDF 954 KB)  

技術支援 (英文)


型號

LT 型 此型號非常精巧,配備直線圓筒型花鍵軸螺帽。傳送扭矩時,會將固定鍵打入主體中。   尺寸表 (PDF 496 KB)
LF 型 花鍵軸襯套可經由法蘭裝設至殼體,使裝配更為簡便。適用於表面加工鍵槽可能會導致變形的殼體,以及寬度非常小的殼體。由於此花鍵軸螺帽的定位暗榫能夠打入法蘭中,因此可以完全消除裝配所產生的角背隙。