| SHS 型 | 各球列皆依照 45° 的接觸角配置,因此可使用於任何方向。 | 尺寸表 (PDF 1,018 KB) |
| SSR 型 | 此型號為斷面高度較低的緊密型設計,採用相對徑向方向呈 90° 的球接觸結構,最適合使用於水平引導部。 | |
| SNR 型 | 此徑向型 LM 導軌在帶球保持器 LM 導軌系列中具備最高剛性。 | |
| SNS 型 | 此四向等負荷型 LM 導軌在帶球保持器 LM 導軌系列中具備最高剛性。 | |
| SHW 型 | 由於此四向等負荷型 LM 導軌的 LM 軌道採用寬度很大的低重心結構,因此可以達成高度的 MC 扭矩。 | |
| SRS 型 | 此型號的 LM 軌道的斷面高度較低,因此具備輕量、緊密的結構。 | |
| SCR 型 | 此 LM 導軌採用正交直動系統,因此能夠進行無鞍部緊密 X-Y 運動。 |