LM 導軌 (全滾珠型) 具備全系列產品,從小型裝置到機床用的大型裝置,從直線引導到適合各種用途的曲線引導,皆可使用 LM 導軌 (全滾珠型)。
|
HSR 型 |
此型號為使用全球標準尺寸製造的LM導軌,當中的各球列皆按接觸角 45° 配置,以對作用在 LM 滑塊的 4 個方向 (徑向、逆徑向與橫向) 具有均勻的額定負荷,可以使用於任何方向。 | 尺寸表 (PDF 778 KB) |
|
SR 型 |
此 LM 導軌為斷面高度較低的緊密型,當中採用徑向負荷較強的球接觸結構,最適合使用於水平引導部。 | |
| NR 型 | 此型號為超重負荷型,與傳統產品相較之下,此型號使用了更近似於球徑的深槽滾動面加工,提高了機床必備的高剛性、耐震、耐衝擊、以及阻尼特性。因此,此型號最適合用來承受徑向負荷。 | |
| NRS 型 | 此型號為超重負荷型,與傳統產品相較之下,此型號使用了更近似於球徑的深槽滾動面加工,提高了機床必備的高剛性、耐震、耐衝擊、以及阻尼特性。 | |
| HRW 型 | 此 LM 導軌採用了大軌道寬度、低整體高度的低重心結構,在要求節省空間的場所以及要求高剛性對抗扭矩作用的場所中,此導軌只需單軸即可充分應付。 | |
| RSR 型 | 此一小型 LM 導軌可承受任何方向的負荷,使用單軸即可充分應付小扭矩負荷。 | |
| RSR-Z 型 | 此一小型 LM 導軌在 LM 滑塊本體部分採用樹脂材料,因此具備輕量化和低價格等特性。 | |
| RSH 型 | 此一小型 LM 導軌中的 LM 滑塊具有防止球脫落的保持器。 | |
| RSH-Z 型 | ||
| HR 型 | 此 LM 導軌採用了 2 軸平行組裝,因此可在 4 個方向承載相同負荷,更具備斷面高度較低、可調整間隙等特性。 | |
| GSR 型 | 此 LM 導軌具備高度的自動調整能力,最適合使用於難以獲得安裝精度的場所與普通工業機械中。 | |
| GSR-R 型 | ||
| CSR 型 | 此一體化 LM 導軌的內部結構與廣受歡迎且高度可靠的 HSR 型類似,當中使用了兩組 LM 軌道。 | |
| MX 型 | 此一體化的小型 LM 導軌可形成高度方向極低的正交式直動系統。 | |
| JR 型 | 此 LM 導軌的 LM 軌道採用高彎曲剛性的斷面形狀,因而可以用來當做結構部件。 | |
| HCR 型 | 此 LM 導軌可用來進行比旋轉軸承更大的圓弧運動。 | |
| HMG 型 | 此型號為新型的直線曲線導軌,當中結合了直線 LM 導軌 HSR 型和曲線 R 導軌 HCR 型的技術,使 LM 滑塊可以在直線軌道和曲線軌道上連續行走。 | |
| NSR-TBC 型 | 此 LM 導軌具有較高的自動調整與自動校正能力,只需簡單安裝就能使用。 | |
| 高溫 | 此抗腐蝕 LM 導軌的最高使用溫度可達 150 度。 | |
| 高抗腐蝕性 | 此型號的 LM 導軌採用了高抗腐蝕不銹鋼製作的 LM 軌道、LM 滑塊與滾珠,以及其它不銹鋼製的金屬零件,因而具有優異的抗腐蝕性。 |