Skip to Contents


首頁  > 產品訊息 頁首  > 產品分類  > LM Guide Actuator  > 帶球保持器 LM 導軌引動器

帶球保持器 LM 導軌引動器 SKR 型

此型號在 LM 導軌裝置與滾珠螺桿裝置中採用了帶球保持器,與傳統的 KR 型相較,此型號具備操作速度較快、噪音較低,以及長期免維護等特性。

產品目錄 PDF (PDF 000 KB)

技術支援


產品系列

SKR33 高度:33 mm
行程:30 到 605 mm
導程:6 mm、10 mm、20 mm
(PDF 000 KB)
SKR46 高度:46 mm
行程:164.5 到 841.5 mm
導程:10 mm、20 mm
(PDF 000 KB)