隨著設備越來越小且越來越精確,製造機械零件所需的精確度也大幅增加。能夠維持較高精確度的量測儀器可望滿足這項需求THK 產品可用來大幅提升精密儀器對極精細移動與變化的偵測能力。
對於大型立體測量裝置而言,正確的引導是相當重要的。當探針遠離引導機構時,即使是非常小的移動,都會影響測量準確性。因此,這些裝置中使用了高精確度的 LM 導軌,來提供所需的準確性、流暢移動與剛性。
在高精密性製程技術領域中,所需要的加工動作越來越精細。小型測量顯微鏡能夠測量非常小的機械零件,當中的高性能自動聚焦機構中便使用了 THK 的 LM 導軌。此外,試片載台的導引機構中也使用了 THK 的滾珠導軌。這些 THK 的產品提升了精密移動時所需要的可操控性。
糧穀檢驗機是利用感測器來進行高速影像分析的儀器。所使用的感測器必須能夠順暢地進行直線移動。當中的震動與速度偏差也必須減至最低。在這方面,THK 的小型 LM 導軌能夠解決上述難題。