Skip to Contents

Mexico Inicio   > Mantenimiento

¿Se ha requerido el frecuente reemplazo de guías lineales y tornillos embalados?

Los guías lineales y tornillos embalados son baleros.
Los baleros son componentes mecánicos muy sensibles que requieren lubricación periódica al igual que protección contra la contaminación.
THK cuenta con una amplia gama de accesorios para ser utilizados en varios ambientes que ayudan a reducir el costo de mantenimiento para el cliente.

Sugerencias de THK con respecto a la lubricación.

・Operación con mantenimiento libre a largo plazo es lo deseado.

・Reducción de tiempo de mantenimiento es lo deseado.

・Paros fecuentes de operación para lubricar no es lo deseado.

・Lubricar no es fácil debido a la estructura del sistema.

detalles 


Sugerencias de THK con respecto a accesorios para protección contra la contaminación

・Los guías lineales y tornillos embalados están altamente expuestos a la rebaba.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a partículas finas o polvo.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a chispas de soldadura.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a algún refrigerante.

detalles