Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 球保持器滚珠丝杠 SBK型

球保持器滚珠丝杠 SBK型

球保持器滚珠丝杠 SBK型

实现了DN值21万,最高进给速度200m/min。此外由于保持器效果而具有低噪音、长期免维护的特点。


【特点】

1.优异的高速性
采用了通过端盖板使钢球按切线方向及导程角方向拾取的循环结构,所以可以在DN值16万的高速条件下使用,实现了以往产品2.2倍的高速进给。

2.平滑的动作
球保持器消除了钢球间的撞击及相互摩擦,扭矩变动小,实现了平滑且稳定的运动。

3.长期免维护
润滑脂袋的形成使润滑脂的保持能力得以提高,实现了长期免维护。

4.低噪音·好音质
钢球间装有的球保持器消除了钢球间的撞击音。而且按切线方向拾取钢球的循环结构也消除了钢球循环带来的撞击音,实现了低噪音化。

产品规格、下载 CAD 数据等。
技?支持


产品规格·技术·相关咨询
THK 営業技术部(大连)
TEL: 0411-8733-7111
Email: sales.eng@thk-china.cn

×