Skip to Contents

볼나사

나사 축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하는 고효율 이송 나사이다. 구동 토크가 기존 미끄럼 나사의 1/3에도 못 미쳐 구동 모터 동력을 효과적으로 줄여준다.

?? ??

볼나사

 


DIN 표준 준수 볼나사

DIN Standard Compliant Ball Screw

 

DIN 표준 준수 볼나사 내부에서 접동면의 하중 롤 아래의 볼은 축방향 하중을 받으면서 나사축과 너트 사이를 절단하고, 너트 내부에 내장된 디플렉터의 홈을 따라 인접한 접동면으로 이동한 다음 부하영역으로 다시 순환합니다. 이런 방식으로 볼은 무한 롤링 모션을 수행합니다.

[모델번호]
EPB-V, EBB-V


볼리테이너 타입 정밀볼나사

볼리테이너 타입 정밀볼나사

 

볼리테이너 사용으로 저잡음, 작은 토크 변동 및 장기간 유지보수가 필요 없는 작동을 제공하는 볼나사이다.

[모델번호]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


축단완성품 모델 BNK

Finished Shaft Ends Model BNK

 

이 볼나사 모델은 서포트 유니트용 단부 가공을 표준으로 포함하는 추가적인 이점과 더불어 1~20mm의 리드가 있는 4~25mm 직경 크기의 샤프트를 제공합니다.

[모델번호]
BNK


정밀볼나사

정밀볼나사

 

높은 정도를 위해 나사축을 사용하는 볼나사이다.

[모델번호]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


정밀볼나사/스플라인

정밀볼나사/스플라인

 

단일 축에서 서로를 가로질러 볼나사 홈과 볼스플라인 홈이 있는 스트로크/로터리 유니트이다. 볼나사 너트 및 볼스플라인 너트는 너트의 원주길이에 직접 포함된 서포트 베어링에만 사용된다.

[모델번호]
BNS, NS


전조볼나사

전조볼나사

 

나사축 롤포밍을 높은 정도로 사용하는 볼나사다.

[모델번호]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


서포트 유니트

서포트 유니트

 

서포트 유니트에는, 축단완성품으로 제공되는 축조합 표준재고품에 맞게 표준화된 EK, FK, EF 및 FF형과 일반적인 볼나사에 맞게 표준화된 BK 및 BF형과 같은 6가지 타입이 있다. 고정측의 서포트 유니트에는 조정된 예압이 제공되는 JIS 클래스 5 준수 앵귤러 베어링이 포함되어 있다.

[모델번호]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


너트 브라켓

너트 브라켓

 

너트 브라켓이 축단완성품으로 제공되는 표준 볼나사 조립에 대해 표준화되어 있다. 이 형번은 볼트를 사용하여 테이블에 직접 고정하도록 설계되었다. 높이가 낮기 때문에 볼트를 사용해야만 테이블에 장착할 수 있다.

[모델번호]
MC


로크너트

로크너트

 

볼나사용 로크너트는 나사축과 베어링을 높은 정도로 쉽게 고정시킬 수 있도록 한다. 육각구멍붙이 멈춤나사와 세트피스로 구성된 풀림 방지 메커니즘을 통해 로크너트가 풀리지 않고 단단히 고정될 수 있다.

[모델번호]
RN