Guía LM
Guía LM con tecnología de jaula de bolas
La utilización de una jaula de retención de bolas elimina la fricción entre las bolas, garantiza un ruido bajo, un ruido de funcionamiento aceptable, un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento y una respuesta superior a alta velocidad.
[Model Number]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Guía LM con tecnología de jaula de rodillos
Una guía de rodillos con rigidez muy alta que ofrece movimientos suaves, de baja fricción y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento gracias a la utilización de una jaula de rodillos.
[Model number]
SRG, SRN, SRW
Guía LM (tipo bola completa)
Guía LM (tipo bola completa). Existen diversos tipos, desde miniaturas a tipos grandes para máquinas herramienta, desde guías lineales a guías curvadas apropiadas para una amplia gama de aplicaciones.
[Model number]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, RSX, SRS-G, RSR, HDR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSX-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, SR-MS
Sugerencias de THK con respecto a accesorios para protección contra la contaminación
・Los guías lineales y tornillos embalados están altamente expuestos a la rebaba.
・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a partículas finas o polvo.
・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a chispas de soldadura.
・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a algún refrigerante.