Skip to Contents


Página inicial > Rollenführung HRX mit ultrahoher Steifigkeit (Pressemitteilung)

Rollenführung HRX mit ultrahoher Steifigkeit (Pressemitteilung)

 


Rollenführung HRX

Rollenführung HRX aus dem Lineartechnik-Programm von THK

Mit der Baureihe HRX bietet THK eine Rollenführung für Anwendungen an, die ein Linearführungssystem mit ultrahoher Steifigkeit und Tragfähigkeit erfordern.

Charakteristisch für diese Baureihe sind die im Vergleich zu anderen Rollenführungen verlängerten Führungswagen, die mit ihrer größeren Anzahl von Rollen eine verbesserte statische Tragfähigkeit erreichen.

Ein weiteres Merkmal dieser Linearführung ist die Anordnung der vier Laufbahnen im 45°-Kontaktwinkel. Dadurch besitzen die Führungswagen gleiche Tragzahlen in alle Richtungen (radial, gegenradial und tangential), wodurch eine hohe Steifigkeit in alle Richtungen gewährleistet wird. Infolgedessen kann dieses Modell in jeder Ausrichtung und Einbaulage verwendet werden.

Zum Schutz gegen Verunreinigungen unter rauen Einsatzbedingungen können die Führungswagen mit verschiedenen Abdichtungen und Kontaktabstreifern versehen werden. Des Weiteren können mit dem Schmiersystem QZ die Nachschmierintervalle wesentlich verlängert werden.

Die Rollenführung HRX ist in den marktgängigen Baugrößen 35 ~ 65 mit Flansch- oder Schmalwagen in Normal- oder Langausführung mit Schienenlängen bis 3.090 mm lieferbar. Darüber hinaus ermöglicht dieses Linearsystem als sogenannte GK-Ware eine getrennte Lagerhaltung und einen beliebigen Tausch der Schienen und Wagen untereinander. Technische Details zu dieser Linearführung mit Rollen HRX finden Sie hier.