Skip to Contents


Página inicial > Hub-Dreh-Modul BNS mit niedrigerem Trägheitsmoment (Pressemitteilung)

 

Hub-Dreh-Modul BNS-V mit niedrigerem Trägheitsmoment

Hub-Dreh-Modul BNS-V

Hub-Dreh-Modul BNS mit der spezifischen Welle aus einer Kombination von Gewindespindel und Keilwelle

 

Scara-Roboter bzw. Gelenkroboter mit Hub-Dreh-Modu BNS-V

Anwendungsbeispiel Scara-Roboter mit Hub-Dreh-Modul BNS-V

Das neue Hub-Dreh-Modul BNS-V von THK bietet sich mit seinem niedrigen Trägheitsmoment speziell als Z-Achse in Gelenkrobotern bzw. Scara-Robotern an.

Bei diesem neuen Typ reduziert der kleinere Mutter-Außendurchmesser bei gleichbleibendem Wellendurchmesser das Gewicht und ermöglicht damit kürzere Zykluszeiten. Zusammen mit der Verwendung einer schlankeren peripheren Anschlusskonstruktion wird die Belastung des Motors und die Abwärme verringert. Applikationen mit der neuen BNS-V erreichen so längere Standzeiten.

Die BNS-V ist ein kombiniertes Produkt aus Kugelgewindemutter und Nutwellenmutter, die beide auf der gleichen Welle laufen. Auf diese Weise können drei Arten von Bewegungen mit einer einzigen Welle ausgeführt werden (Rotation, Linearbewegung und spiralförmige Bewegung), je nachdem welche Mutter angetrieben wird. Technische Details zu diesem Hub-Dreh-Modul BNS-V finden Sie hier.