【新产品信息】
产品阵容中新增交叉滚柱轴环“RBU型”
~内外圈一体型的稳定结构可缩短组装时间~
2022年10月19日
THK株式会社在产品阵容中新增了交叉滚柱轴环“RBU型”,其采用内外圈一体型的稳定结构,大大缩短了组装时间。

交叉滚柱轴环“RBU型”

“RBU型”的结构和优势
交叉滚柱轴环在其内外圈之间通过间隔保持器相互正交排列着许多圆柱滚子(滚柱),承载着各个方向的载荷(径向载荷、轴向载荷、力矩载荷),实现了更高的旋转精度。具有这些特点的交叉滚柱轴环作为需要高刚性和高精度旋转运动设备的旋转轴承,广泛应用于工业机器人、机床以及减速机等领域。
近年来,在自动化、省人化大潮的推动下,工业机器人和减速机在世界范围内的销售量不断增长。在这些产品的生产现场,为了提高组装作业效率,需要不断调整、改善作业工序。并且,建立起进一步提高相同作业人员生产效率的体制也成了当务之急。交叉滚柱轴环虽然可以实现高精度旋转,但其对组装作业的要求很高,不仅需要作业人员具备丰富的组装经验,而且提高作业效率的难度也比以往更高了。
为解决这一难题,THK在产品阵容中新增了旋转精度和旋转扭矩俱优的“RBU型”交叉滚柱轴环,其具有内外圈一体的稳定结构,性能方面亦十分稳定,有助于缩短交叉滚柱轴环的组装时间。
产品系列包括轴径为φ20~190的共24个型号。并且,还与现有型号“RB型”具有尺寸互换性,可以不必更改设计,即可简单替换为“RBU型”。
THK通过独创的新产品研发,满足了广泛领域的自动化、省人化需求,为客户提供具有高生产效率、 改进工序的解决方案。 。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员
优势
轻松组装调整
无需进行繁琐的组装调整,即可轻松安装在设备上,有助于缩短作业时间。
在工业自动机械的关节部位和旋转部位、以及减速机的组装作业中,生产数量越多,其省时效果越出色。
提高轴承性能的稳定性
由于产品采用内外圈一体型结构,比外圈分割型的“RB型”部件刚性更高。因此,其性能更为稳定,不易受到支撑座精度和刚性的影响。
可替换现有型号
与现有型号“RB型”具有尺寸互换性,无需更改设计,即可轻松替换。
丰富的产品阵容
具有轴径φ20~190的共24个型号可供选择。