【新产品信息】
轴端完成品 精密滚珠丝杠“SDA-VZ型”开始接受订单
~通过采用紧凑的螺母外径,实现装置的紧凑化~
2024年11月29日
THK开始接受轴端完成品 精密滚珠丝杠“SDA-VZ型”的订购。
“SDA-VZ型”是一种精密滚珠丝杠,具有与支承单元相匹配的标准化丝杠轴端末形状。产品轴端已加工完毕,交付期短。此外,该产品亦具有高速性及紧凑化的特点,拥有总计151种(丝杠轴直径φ10~φ25)丰富型号,可满足客户的广泛需求。
同时,产品阵容中亦新增了“EK-L/EF-L型”产品,该型产品与以往的支承单元相比,具有更低的滚珠丝杠轴心。与“SDA-VZ型”组合使用,可使组装区域周边的设计变得更加轻松,从而大大减少设计工时。从半导体制造设备到各种搬运设备,产品有助于在广泛领域实现自动化设备的小型化。
THK今后将继续为普通产业设备、精密机械以及高精度机床等广泛设备的高性能化做贡献。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员
优势
扭矩稳定,可高速使用
通过采用在切线方向掬取钢球的方式,可使最高转速达到5,000min-1(DN值:10万),即使长时间高速驱动亦可保持稳定扭矩。
形状小巧,适用于省空间设计
与本公司已有产品相比,外径比最多缩小30%,实现装置的紧凑化设计。
适于低轴心用支承单元
与以往的支承单元相比,具有更低的滚珠丝杠轴心结构。不仅有利于装置整体的紧凑化,亦有助于缩小LM滚动导轨尺寸以及减少LM滚动导轨安装部(基座部)的加工。