【新产品信息】
精密滚珠丝杠“SDA-V/VZ型”、“SDAN-V/VX型”的DN值提升至18万
~提升DN值,扩大高速领域的应对能力~
2026年10月9日
THK株式会社(东京都港区,董事长兼社长:寺町崇史,以下简称THK)已将高速紧凑型精密滚珠丝杠“SDA-V/VZ型”及“SDAN-V/VX型”的DN值提升至18万。
精密滚珠丝杠“SDA-V型”、“SDAN-V型”
此前,精密滚珠丝杠“SDA-V/VZ型”及“SDAN-V/VX型”的DN值设定为16万。近年来,随着高速化需求的日益增长,本公司在高DN值条件下对SDA系列进行了反复的高速耐久性测试。基于这些积累的测试数据,在明确了产品所具备的潜力后,我们将DN值成功提升至18万。此举扩大了客户在高速领域的选择范围,并满足各类装置及使用场景的需求。
什么是DN值
DN值是用于判断滚珠丝杠内部的滚珠循环部件能否在不发生损坏的情况下正常使用的指标。DN值通过以下公式计算得出,在选型时必须确保不超过各型号设定的容许DN值。
DN值 = 滚珠中心直径(mm) × 丝杠轴使用转速(min⁻¹)
※容许转速为5000 min⁻¹
特点
“SDA-V/VZ型”是由丝杠轴径ø10至50、导程4至60mm构成的高速紧凑型精密滚珠丝杠。其螺母形状符合ISO/DIN/JIS标准,并支持高速进给 。产品阵容包括球保持器规格的“SDA-V型”和全钢球规格的“SDA-VZ型”。
“SDAN-V/VX型”是采用双螺母方式施加预压的高速紧凑型精密滚珠丝杠。由于采用了双螺母方式,提升了刚性,适用于需要承受高负荷的装置。产品阵容包括球保持器规格的“SDAN-V型”和全钢球规格的“SDAN-VX型”。
THK今后将继续运用作为直线运动导轨优秀制造商所积累的技术和专业知识,致力于研发、提供满足客户需求的产品。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>>点此这里注册新会员