球保持器高速滚珠丝杠 SBN型
采用球保持器实现了高负荷条件下的长寿命、低噪音以及低扭矩变动。而且采用了切线方向拾取钢球的循环结构,提高了循环部的强度,所以DN值到达了13万。
【特点】
1.优异的高速性
小型SBN产品通过回球构件使钢球按切线方向拾取,因此易于成为钢球的轨道,是理想的循环方式。实现了DN值13万的高速使用。
2.优异的运动顺畅性
球保持器消除了钢球间的相互摩擦,扭矩变动减小,可以获得平滑且稳定的运动。
3.长期免维护
润滑脂袋的形成使润滑脂的保持能力得以提高,实现了长期免维护。
4.低噪音·好音质
球保持器消除了钢球间的撞击音。此外,钢球按切线方向拾取的循环结构以及回球构件的树脂化也消除了循环带来的撞击音,实现了低噪音化。
THK 営業技术部(大连) TEL: 0411-8733-7111 Email: sales.eng@thk-china.cn |